- Ürün numarası:
- SV 9340.880
- Ürün açıklaması
- Anahtarlama cihazlarını duruma özel olarak bağlamak için ön montajı yapılmış bağlantı kabloları
- Malzeme
- PVC izolasyon
105 °C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı
Kablo uçlarının iki tarafı da ultrasonik sonlandırmalıdır.
- AWG
- AWG|8 = 8,37|mm² ≙ 10|mm²
- Bilgi
- AWG = American Wire Gauges
- Ölçüler
- Uzunluk: 140 mm
- Paketteki adet
- 6 adet
- Net ağırlık
- 0,06 kg
- Brüt ağırlık
- 0,088 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,009
- Gümrük tarifesi numarası
- 85444290
- EAN
- 4028177502734
- ETIM 9
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Ürün açıklaması
-
SV kablo seti, AWG 8, L:140mm