Kablo seti Kablo takılabilir OM adaptör için

Model numarası: SV 9340890

Anahtarlama cihazlarını bağlamak için ön montajı yapılmış bağlantı kabloları.

Model numarası:
SV 9340890
Ürün açıklaması
Anahtarlama cihazlarını duruma özel olarak bağlamak için ön montajı yapılmış bağlantı kabloları
Malzeme
PVC izolasyon
105 °C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı
Kablo uçlarının iki tarafı da ultrasonik sonlandırmalıdır.
AWG
AWG|6 = 13,3|mm² ≙ 16|mm²
Bilgi
AWG = American Wire Gauges
Ölçüler
Uzunluk: 140 mm
Paketteki adet
6 adet
Net ağırlık
0,12 kg
Brüt ağırlık
0,128 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,014
Gümrük tarifesi numarası
85444290
EAN
4028177502741
ETIM 9
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Ürün açıklaması
SV kablo seti, AWG 6, L:140mm
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Safety instructions
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi