- Model numarası:
- SV 9340.300
- Ürün açıklaması
- Harici akım beslemesi olan şalt cihazlarını monte etmek için.
- Malzeme
- Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- Renk
- Çerçeve: RAL 7035
- Bara merkez mesafesi
- 60 mm
- Taşıyıcı ray tipi
- without support frame, 2 x TS 45D
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Ölçüler
- Genişlik: 45 mm
Yükseklik: 208 mm
- Taşıyıcı ray sayısı/yüksekliği
- 2 / 10 mm
- Baralar için uygun
- Yükseklik: 5, 10 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,153 kg
- Brüt ağırlık
- 0,202 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177673816
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Ürün açıklaması
-
SV Kompanent adaptörü, OM, 60mm, enerjisiz,45mm, 2