- Ürün numarası:
- SV 9340.830
- Ürün açıklaması
- Adaptör başına maks. İki şalt cihazını duruma özel olarak bağlamak için ön montajı yapılmış bağlantı hatları.
- Malzeme
- PVC izolasyon
105 °C'ye kadar sıcaklığa dayanıklı
Kablo uçlarının iki tarafı da ultrasonik sonlandırmalıdır.
- AWG
- AWG|8 = 8,37|mm² ≙ 10|mm²
- Bilgi
- AWG = American Wire Gauges
- Ölçüler
- Uzunluk: 140 mm, 250 mm
- Paketteki adet
- 6 adet
- Net ağırlık
- 0,18 kg
- Brüt ağırlık
- 0,248 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,02
- Gümrük tarifesi numarası
- 85444290
- EAN
- 4028177673861
- ETIM 9
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
-
SV İkili kablo, OM adaptörü için, AWG 8