CB cihaz adaptörü 3 kutuplu

Model numarası: SV 9342.510

Güç şalterlerinin üniversal ve basitleştirilmiş montajı için CB cihaz adaptörü.

Model numarası:
SV 9342.510
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Terminal kapağı
Yuva taşları
Elektriksel bağlantı türü
Çerçeve terminali
Anma akımı maks.
160 A
Nominal çalışma gerilimi
690 V, 3~
Kablo çıkışı
alt
Bara merkez mesafesi
60 mm
Bilgi
Kablo çıkışı: Anahtarlama çıkışı veya şalter çıkış kablosu olarak kullanılabilir
Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
Kutup sayısı
3 kutuplu
Ölçüler
Genişlik: 90 mm
Yükseklik: 215 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
35 ‐ 120 mm²
Baralar için uygun
Yükseklik: 5, 10 mm
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)
18,5 x 15,5 mm
Üretici (tip) için uygun
ABB (S1, S2, T1, T2, XT1, XT2)
Allen Bradley (140-CMN)
Eaton (NZM1, BZM B1)
GE (FD160)
Legrand (DPX 125, DPX 160)
OEZ (BC160N)
Schneider Electric (NS80, NSC100)
Schrack (MC1)
Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11)
Terasaki (E125, S125)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,778 kg
Brüt ağırlık
0,82 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,202
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177503786
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Ürün açıklaması
SV Komponent adaptörü, 60mm, alt, 160A, 90mm
Onaylar
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi
Teknik detaylar