- Model numarası:
- SV 9342.540
- Malzeme
- Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Terminal kapağı
Yuva taşları
- Elektriksel bağlantı türü
- Çerçeve terminali
- Anma akımı maks.
- 125 A
- Nominal çalışma gerilimi
- 690 V, 3~
- Elektrik değerleri UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, Devre Kesici maks. 125 A, DIVQ/7
- Kablo çıkışı
- üst
- Bara merkez mesafesi
- 60 mm
- Bilgi
- Kablo çıkışı: Anahtarlama çıkışı veya şalter çıkış kablosu olarak kullanılabilir
- Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Ölçüler
- Genişlik: 90 mm
Yükseklik: 225 mm
- Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
- 35 ‐ 120 mm²
- Baralar için uygun
- Yükseklik: 5, 10 mm
- Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)
- 18,5 x 15,5 mm
- Üretici (tip) için uygun
- ABB (S1, S2, T1, T1 UL, T2, T2 UL, XT1, XT2)
- Allen Bradley (140-CMN)
- Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1)
- GE (FD160)
- OEZ (BC160N)
- Schneider Electric (NS80, NSC100, NSE75, NSE100)
- Schrack (MC1)
- Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11, 3VA51)
- Terasaki (E125, S125)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,819 kg
- Brüt ağırlık
- 0,848 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,202
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- EAN
- 4028177525658
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Ürün açıklaması
-
SV Komponent adaptörü, 60mm, alt, 125A, 90mm