- Model numarası:
- SV 9342.720
- Ürün açıklaması
- Yapı genişliğini 140 mm'den 190 mm'ye büyütmek için.
- Malzeme
- ABS
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Siemens VL630 (3 kutuplu) marka devre kesici için bağlantı malzemesi dahil
- Bilgi
- Bir cihaz adaptörünü genişletmek için 4 adet gereklidir
- Model no. için uygun
- 9345.700
- 9345.710
- 9345.720
- 9345.730
- Ölçüler
- Genişlik: 25 mm
- Paketteki adet
- 4 adet
- Net ağırlık
- 0,504 kg
- Brüt ağırlık
- 0,56 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 39269097
- EAN
- 4028177503830
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Ürün açıklaması
-
SV Genişleme modülü, SV 9342700/710, 4'lü pk