- Model numarası:
- SV 9345.724
- Malzeme
- Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- Renk
- RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- Bakır rulo
Bağlantı vidaları
- Anma akımı maks.
- 500 A
- Nominal çalışma gerilimi
- 690 V, 4~
- Kablo çıkışı
- alt
- Bara merkez mesafesi
- 60 mm
- Bilgi
- Kablo çıkışı: Anahtarlama çıkışı veya şalter çıkış kablosu olarak kullanılabilir
- Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
- Kutup sayısı
- 4 kutuplu
- Ölçüler
- Genişlik: 185 mm
Yükseklik: 300 mm
- Baralar için uygun
- Yükseklik: 5, 10 mm
- Üretici (tip) için uygun
- Eaton
- Üretici (tip) için uygun
- Eaton (NZM3-4-XKR130)
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 3,419 kg
- Brüt ağırlık
- 3,542 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 2,16
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- EAN
- 4028177684539
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Ürün açıklaması
-
SV CB Komponent adaptörü, 500A, 690V, 4p, alttan çıkış, EATON