CB cihaz adaptörü 4 kutuplu

Model numarası: SV 9345.734

Model numarası:
SV 9345.734
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Teslimat kapsamı
Bakır rulo
Bağlantı vidaları
Anma akımı maks.
500 A
Nominal çalışma gerilimi
690 V, 4~
Kablo çıkışı
alt
Bara merkez mesafesi
60 mm
Bilgi
Kablo çıkışı: Anahtarlama çıkışı veya şalter çıkış kablosu olarak kullanılabilir
Belirtilen teknik veriler, UL uygulamalarında farklılık gösterebilir
Kutup sayısı
4 kutuplu
Ölçüler
Genişlik: 185 mm
Yükseklik: 300 mm
Baralar için uygun
Yükseklik: 5, 10 mm
Üretici (tip) için uygun
Siemens
Üretici (tip) için uygun
Siemens (VL400)
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,36 kg
Brüt ağırlık
3,489 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
2,103
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177684546
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Ürün açıklaması
SV Komponent adaptörü, 60mm, alt,4P, 500A, 185mm
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi
Teknik detaylar