Sigorta bileşenleri RiLine60 NH sigortalı yük ayırıcı 00'dan 3' varan bir büyüklük; sabitleme ayaklarını çevirerek hat çıkış yönünü kolayca değiştirebilme (üstten/alttan). NH sigortalı yük ayırıcı Mikro şalter NH sigortalı yük ayırıcılar/NH sigortalı dikey yük ayırıcılar için (185 mm) Ürüne git NH sigortalı yük ayırıcı Silme bölmesi NH sigortalı yük ayırıcılar için Anahtarlama kapasitesini (kullanım kategorisi) arttırmak için 1 ila 3 büyüklüğünde NH ayırıcılar için. Ürüne git NH sigortalı yük ayırıcı NH sigortalı yük ayırıcı Ürüne git NH sigortalı yük ayırıcı Bağlantı bölmesi kapağı NH sigortalı yük ayırıcılar için Uzun pres kovanına sahip kablo pabuçları kullanıldığında dokunmaya karşı koruma kapağını uzatmak için, üstten ve alttan istenen şekilde sıralanabilir. Ürüne git NH sigortalı yük ayırıcı NH sigortalı yük ayırıcı elektronik sigorta izleme ile Ürüne git NH sigortalı yük ayırıcı Kutu terminal NH sigortalı yük ayırıcılar için Vidalı bağlantıya sahip 1 ila 3 büyüklüğünde NH ayırıcılar için Ürüne git NH sigortalı yük ayırıcı Mikro şalter NH sigortalı yük ayırıcı anahtarları için Ürüne git NH sigortalı yük ayırıcı NH sigortalı yük ayırıcı boyut 000 Ürüne git NH sigortalı yük ayırıcı NH sigortalı yük ayırıcı boyut 000 Montaj plakası montajı için Ürüne git NH sigortalı yük ayırıcı NH sigortalı yük ayırıcı elektromekanik sigorta izleme Ürüne git NH sigortalı yük ayırıcı Mikro şalter NH yük ayırıcı anahtarlar için NH cihazının anahtarlama durumunu belirtmek için (kapak). Ürüne git NH sigortalı yük ayırıcı Kontak terminali NH yük ayırıcı anahtarlar için NH yük ayırıcı anahtarları 185 mm merkez mesafesi olan bara sistemlerine delme işlemine gerek olmadan monte etmek için. Ürüne git