RiLine aksesuarları

Bara askısı 1/2 kutuplu

Düz bakır baralar ve PLS bara sistemleri için.

Bara askısı 1/2 kutuplu

Bara askısı 2 kutuplu

PEN/N/PE ve N/PE uygulaması için.

Bara askısı 1/2 kutuplu

Bara askısı 1 kutuplu

Bara askısı 1/2 kutuplu

Ara parça RiLine bara tutucuları için (düz bara sistemi)

12 x 5 ve 12 x 10 mm ray ölçülerini adapte etmek amacıyla yassı bakır bara askısı için.

Bara askısı 1/2 kutuplu

PLS bara askısı, askının üzerine montaj yapılabilir

Maxi-PLS baralarını tutucuya yerleştirilerek sabitlemek için, üzerine montaj yapılabilir.

Bara askısı 1/2 kutuplu

Bara askısı

1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm) bara sistemleri için.