RiLine aksesuarları Bağlantı tekniği Bağlantı tekniği Bağlantı bloğu Yuvarlak iletkenleri ve lamine bakır bara bağlantıları için. 12 x 5 ila 30 x 10 mm bara kanalları ve PLS 800/1600 için uygun. Ürüne git Bağlantı tekniği Plaka klemensleri Lamelli bakır rayları deliksiz bir şekilde bağlamak için. Ürüne git Bağlantı tekniği İletken bağlantısı klemensi Yuvarlak iletkenleri ve lamelli bakır rayları monte etmek için. Ürüne git Bağlantı tekniği Sistem kapakları İletken bağlantısı ve plaka bağlamak için. Ürüne git Bağlantı tekniği İletken bağlantısı klemensi İçeri itme Kablo bağlantısı için. Ürüne git Bağlantı tekniği Ray bağlantı elemanı 40 x 10 ila 120 x 10 mm bara kanallarının deliksiz birleştirilmesi için. Ürüne git Bağlantı tekniği Cihaz adaptörü Cıvatalı sabitleme ABB, Eaton, Schneider Electric ve Siemens marka devre kesiciler için. Orta mesafesi 185 mm olan bara sistemleri için. Ürüne git Bağlantı tekniği Cihaz adaptörü Kelepçeli bağlama ABB, Eaton, Schneider Electric ve Siemens marka devre kesiciler için. Orta mesafesi 185 mm olan bara sistemleri için. Ürüne git Bağlantı tekniği Ray izolasyonu Bağlantı iletkenini döşemek için, geçmeli. Ürüne git Bağlantı tekniği Bağlantı plakası Kablo pabuçlarını ve lamelli yassı bakırları bağlamak için. Ürüne git Bağlantı tekniği Ray ölçümlerinin adaptasyonu için takma elemanları 30x 10'dan 60 x 10'a kadar olan ray ölçülerini 10'ar mm'lik adımlar halinde adapte etmek için. Ürüne git Bağlantı tekniği Ray genişliğinin azaltılması için mesafe elemanları Ray genişliğini 10'ar mm'lik adımlar halinde daraltmak için. Ürüne git