Bara askısı

Model numarası: SV 3055000

1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm) bara sistemleri için.

Model numarası:
SV 3055000
Malzeme
Cam elyaf takviyeli, termoplastik polyester(PBT)
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Kutup sayısı
3 kutuplu
150 mm
Baralar için uygun
60 x 10 mm
80 x 10 mm
Anma akımı maks.
2.500 A
Ölçüler
Genişlik: 30 mm
Yükseklik: 420 mm
Derinlik: 160 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
4,16 kg
Brüt ağırlık
4,503 kg
Gümrük tarifesi numarası
85469010
EAN
4028177035782
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Ürün açıklaması
SV Bara tutucu,150mm, 2500A, 3P 2'li pk
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Safety instructions
Veri sayfaları
Short-circuit resistance diagram
Teknik detaylar