Bara askısı

Model numarası: SV 3073000

1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm) bara sistemleri için.

Model numarası:
SV 3073000
Malzeme
Cam elyaf takviyeli, termoplastik polyester(PBT)
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Kutup sayısı
3 kutuplu
100 mm
Baralar için uygun
30 x 10 mm
40 x 10 mm
50 x 10 mm
60 x 10 mm
Anma akımı maks.
1.250 A
Ölçüler
Genişlik: 22 mm
Yükseklik: 320 mm
Derinlik: 70 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
1,612 kg
Brüt ağırlık
1,83 kg
Gümrük tarifesi numarası
85469010
EAN
4028177036079
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Ürün açıklaması
SV Bara tutucu,100mm sistem,1250A, 3P,4'lü pk
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Short-circuit resistance diagram
Teknik detaylar