Ray ölçümlerinin adaptasyonu için takma elemanları

Model numarası: SV 3076000

50 x 10 mm bara ölçülerini adapte etmek için.

Model numarası:
SV 3076000
Malzeme
Cam elyaf takviyeli, termoplastik polyester(PBT)
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
For adapting the busbar width
50 mm
Paketteki adet
24 adet
Net ağırlık
0,024 kg
Brüt ağırlık
0,037 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177036116
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Ürün açıklaması
SV İnsert elemanı,SV 3073 için, 50x10mm, 24'lü pk.