Ray genişliğinin azaltılması için mesafe elemanları

Model numarası: SV 3056000

Ray genişliğini 10'ar mm'lik adımlar halinde daraltmak için.

Model numarası:
SV 3056000
Renk
RAL 7035
For adapting the busbar width
10 mm
Paketteki adet
12 adet
Net ağırlık
0,204 kg
Brüt ağırlık
0,216 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177035805
ETIM 9
EC000713
ETIM 8
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Ürün açıklaması
SV Ara boşluk elemanı, SV 3055000/3057000 için