İletken bağlantısı klemensi

Model numarası: SV 3450500

Yuvarlak iletkenleri ve lamelli bakır rayları monte etmek için.

Model numarası:
SV 3450500
Ürün açıklaması
Yuvarlak iletkenleri ve lamine bakır baraları monte etmek için.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama, pasifleştirilmiş
Bilgi
İnce veya çok ince telli iletkenler kullanıldığında, yüksük kullanılmalıdır
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
1 ‐ 4 mm²
Ray kalınlığı için
5 mm
Paketteki adet
15 adet
Net ağırlık
0,225 kg
Brüt ağırlık
0,278 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
1 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
85369010
EAN
4028177042674
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Ürün açıklaması
SV Bara bağlantı klempi,3-5mm CU, 1-4mm2 15'li pk
Onaylar
UR + C-UR (recognized)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar