İletken bağlantısı klemensi

Model numarası: SV 3456500

Yuvarlak iletkenleri ve lamelli bakır rayları monte etmek için.

Model numarası:
SV 3456500
Ürün açıklaması
Yuvarlak iletkenleri ve lamine bakır baraları monte etmek için.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama, pasifleştirilmiş
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)
8 x 8 mm
Bilgi
İnce veya çok ince telli iletkenler kullanıldığında, yüksük kullanılmalıdır
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
2,5 ‐ 16 mm²
Ray kalınlığı için
10 mm
Paketteki adet
15 adet
Net ağırlık
0,405 kg
Brüt ağırlık
0,45 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
1,7 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
85369010
EAN
4028177042742
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Ürün açıklaması
SV Bara bağlantı klempi,10mm CU,2,5-16mm2,15'li pk
Onaylar
UR + C-UR (recognized)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar