İletken bağlantısı klemensi

Model numarası: SV 3459500

Yuvarlak iletkenleri ve lamelli bakır rayları monte etmek için.

Model numarası:
SV 3459500
Ürün açıklaması
Yuvarlak iletkenleri ve lamine bakır baraları monte etmek için.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama, pasifleştirilmiş
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)
22,5 x 20 mm
Bilgi
İnce veya çok ince telli iletkenler kullanıldığında, yüksük kullanılmalıdır
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
70 ‐ 185 mm²
Ray kalınlığı için
10 mm
Paketteki adet
15 adet
Net ağırlık
1,815 kg
Brüt ağırlık
2,02 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
7,8 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
85369010
EAN
4028177042780
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Ürün açıklaması
SV Bara bağlantı klempi,10mm CU,7-185mm2 ,15'li pk
Onaylar
UR + C-UR (recognized)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar