Plaka klemensleri

Model numarası: SV 3561000

Lamelli bakır rayları deliksiz bir şekilde bağlamak için.

Model numarası:
SV 3561000
Ürün açıklaması
Esnek baraları delme işlemine gerek kalmadan bağlamak için.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama, pasifleştirilmiş
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi (G x Y)
34 x 10 mm
Baralar için uygun
60 x 10 mm
Baralar için uygun
E-Cu bara
Paketteki adet
3 adet
Net ağırlık
1,101 kg
Brüt ağırlık
1,173 kg
PCF/VE (beşikten kapıya)
4,5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF sınıfı hakkında açıklama
Kategori B: PCF değeri (beşikten kapıya), ürün ağırlığı ve kendi bildirdiğine göre yaklaşık olarak hesaplanır
Gümrük tarifesi numarası
85369010
EAN
4028177044371
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Ürün açıklaması
SV Bara bağlantı klempi, 100mm, 60x10mmCU, 3'lü pk
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar