Lamelli bakır raylar

Model numarası: SV 3573005

Yüksek saflıkta elektrolit bakırdan CU lameller F20, uzunluk 2000 mm/ray.

Model numarası:
SV 3573005
Malzeme
Cu lameller: Yüksek saflıkta elektrolit bakır F20
İzolasyon: Yüksek dirençli vinil karışımı, genleşme %370, sıcaklık: -30 °C...+105 °C, UL-94 V0 uyarınca yangından korunma, dielektrik dayanımı: 20 kV/mm
Uzunluk
2.000 mm
Rated current for temperature increase 50 K
645 A
Rated current for temperature increase 30 K
485 A
Rated current for temperature increase 70 K
770 A
Bilgi
Yapı = Bara yaprak sayısı x bara yaprak genişliği x bara yaprak kalınlığı
İsteğe göre kısaltılabilir
Ortam sıcaklığı ve sıcaklık artışı toplandığında, lamelli düz bakır baranın iletken sıcaklığı elde edilir. Örnek: 3565.005 180 A ile yüklüdür, yani sıcaklık 30 K yükselir. 35 °C ortam sıcaklığında böylece 35 °C + 30 K = 65 °C iletken sıcaklığı elde edilir.
Lamelli yassı bakır modeli
Lamel sayısı: 5
Lamel genişliği: 32 mm
Lamel kalınlığı: 1 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,398 kg
Brüt ağırlık
3,598 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
2,87
Gümrük tarifesi numarası
85446010
EAN
4028177666795
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Ürün açıklaması
SV Esnek bara, 5x32x1mm, L:2m, (30K 800A)
Onaylar
UR + C-UR (recognized)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Veri sayfaları
Short-circuit resistance diagram