Lamelli bakır raylar

Model numarası: SV 3578005

Yüksek saflıkta elektrolit bakırdan CU lameller F20, uzunluk 2000 mm/ray.

Model numarası:
SV 3578005
Malzeme
Cu lameller: Yüksek saflıkta elektrolit bakır F20
İzolasyon: Yüksek dirençli vinil karışımı, genleşme %370, sıcaklık: -30 °C...+105 °C, UL-94 V0 uyarınca yangından korunma, dielektrik dayanımı: 20 kV/mm
Uzunluk
2.000 mm
Rated current for temperature increase 50 K
1.365 A
Rated current for temperature increase 30 K
1.030 A
Rated current for temperature increase 70 K
1.635 A
Bilgi
Yapı = Bara yaprak sayısı x bara yaprak genişliği x bara yaprak kalınlığı
İsteğe göre kısaltılabilir
Ortam sıcaklığı ve sıcaklık artışı toplandığında, lamelli düz bakır baranın iletken sıcaklığı elde edilir. Örnek: 3565.005 180 A ile yüklüdür, yani sıcaklık 30 K yükselir. 35 °C ortam sıcaklığında böylece 35 °C + 30 K = 65 °C iletken sıcaklığı elde edilir.
Lamelli yassı bakır modeli
Lamel sayısı: 10
Lamel genişliği: 50 mm
Lamel kalınlığı: 1 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
9,858 kg
Brüt ağırlık
10,377 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
8,96
Gümrük tarifesi numarası
85446010
EAN
4028177666849
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Ürün açıklaması
SV Esnek bara, 10x50x1mm, L:2m (30K 1000A)
Onaylar
UR + C-UR (recognized)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Veri sayfaları
Short-circuit resistance diagram