Sistem kapakları

Model numarası: SV 3090000

İletken bağlantısı ve plaka bağlamak için.

Model numarası:
SV 3090000
Ürün açıklaması
Bara ve kablo bağlantısı için.
Malzeme
ABS
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Height when mounted on 60 mm busbar systems
230 mm
Height when mounted on 100 mm busbar systems
325 mm
Bilgi
60/100 mm ray orta mesafeli 3 kutuplu sistemler için
Sadece alt tabla olmayan sistemlerde kullanılabilir
Alt tabla olan sistemlerde sistem kapakları mekanik olarak kısaltılmalıdır
Ölçüler
Genişlik: 100 mm
Derinlik: 110 mm
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
1,2 kg
Brüt ağırlık
1,791 kg
Gümrük tarifesi numarası
85472000
EAN
4028177036345
ETIM 9
EC000775
ETIM 8
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Ürün açıklaması
SV Sistem kapağı, GY:100x110mm, 4'lü pk
Veri sayfaları
Teknik detaylar