Lamine bakır bara, kalaylı

Model numarası: SV 9685725

Cu lamina made from high-purity electrolytic copper F20, tin-plated, length: 2000 mm/bar.

Model numarası:
SV 9685725
Malzeme
Cu lameller: Yüksek saflıkta elektrolit bakır F20
İzolasyon: Yüksek dirençli vinil karışımı, genleşme %370, sıcaklık: -30 °C...+105 °C, UL-94 V0 uyarınca yangından korunma, dielektrik dayanımı: 20 kV/mm
Uzunluk
2.000 mm
Rated current for temperature increase 50 K
770 A
Rated current for temperature increase 30 K
585 A
Rated current for temperature increase 70 K
920 A
Bilgi
Yapı = Bara yaprak sayısı x bara yaprak genişliği x bara yaprak kalınlığı
İsteğe göre kısaltılabilir
Ortam sıcaklığı ve sıcaklık artışı toplandığında, lamelli düz bakır baranın iletken sıcaklığı elde edilir. Örnek: 3565.005 180 A ile yüklüdür, yani sıcaklık 30 K yükselir. 35 °C ortam sıcaklığında böylece 35 °C + 30 K = 65 °C iletken sıcaklığı elde edilir.
Lamelli yassı bakır modeli
Lamel sayısı: 10
Lamel genişliği: 24 mm
Lamel kalınlığı: 1 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
4,5 kg
Brüt ağırlık
5,005 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
4,27
Gümrük tarifesi numarası
85446010
Ürün açıklaması
SV lamine bakır bara, E-Cu kalaylı, kesit: 24 × 10 mm, uzunluk: 2000 mm
Onaylar
UR + C-UR (recognized)