Bara askısı 2 kutuplu

Model numarası: SV 9340040

PEN/N/PE ve N/PE uygulaması için.

Model numarası:
SV 9340040
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Baralar için uygun
12 x 5 - 30 x 10 mm
Kutup sayısı
2 kutuplu
Baraların orta mesafesi
60 mm
Nominal çalışma gerilimi
1000 V, 2~
N/PE tutucu
Evet
PEN/N/PE tutucu
Evet
Paketteki adet
4 adet
Net ağırlık
0,44 kg
Brüt ağırlık
0,51 kg
Gümrük tarifesi numarası
85469010
EAN
4028177565623
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Ürün açıklaması
SV Bara tutucu,CU 12x5-30x10mm 2P, 4'lü pk
Onaylar
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Veri sayfaları
Teknik detaylar