Dokunma koruması muhafaza kapağı baraya monteli sigorta elemanları için

Model numarası: SV 3433020

Kapak

Model numarası:
SV 3433020
Ürün açıklaması
Kapak önden, üstten ve alttan Temas koruması sağlar. Yan kapak 3093.010/.020 ile birlikte her yönden temas koruması (IP 2X'e kadar).
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Sigorta girişleri
D III-E 33
Model no. için uygun
3433.010
Paketteki adet
10 adet
Net ağırlık
0,45 kg
Brüt ağırlık
0,553 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177675001
ETIM 9
EC000775
ETIM 8
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Ürün açıklaması
SV Buşon.sig. kapatma kapağı, 10'lu pk
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar