Yan kapak baraya monteli sigorta elemanları için

Model numarası: SV 3093020

Dokunmaya karşı koruma kapağına klipsle monte etmek için.

Model numarası:
SV 3093020
Ürün açıklaması
Dokunmaya karşı koruma kapağına klipsle monte etmek için.
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Sigorta girişleri
D II-E 27
D III-E 33
Model no. için uygun
3427.010
3433.010
Paketteki adet
10 adet
Net ağırlık
0,18 kg
Brüt ağırlık
0,189 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177675049
ETIM 9
EC000775
ETIM 8
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Ürün açıklaması
SV Yan kapak, buş.sig.kap. kapağı için, 10'lu pk
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar