- Model numarası:
- SV 9340950
- Malzeme
- Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
- Renk
- Çerçeve: RAL 7035
Sigorta tutucu: RAL 7001
- Teslimat kapsamı
- D 01- ve 10 x 38 mm sigortalar için tutucu azaltma yayları dahil
- Bilgi
- İnce veya çok ince telli iletkenler kullanıldığında, yüksük kullanılmalıdır
- Bara merkez mesafesi
- 60 mm
- Bilgi
- DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) uyarınca sigorta girişlerinin kullanımı için
- Işıklı gösterge aracılığıyla sigortanın durumunu gösteren dahili gözlemleme sistemi ve 6 mm² ye kadar olan iletkenler için kablo kanalı
- Elektriksel bağlantı türü
- Çerçeve terminali
- Sigorta girişleri
- D 01 (Redüksiyon parçası ile)
- D 02 (Manşonlu neozed adaptör ile)
- 10 x 38 (tutuş azaltma yayı ile)
- Fuse inserts footnote
- D 01 ve 10 x 38 mm sigortalarının kullanılması durumunda küçültme parçalarının kullanılması gereklidir. D 02 bazası için isteğe bağlı olarak ayar kovanlı D 01 sigortaları kullanılabilir.
- Anma akımı maks.
- 63 A
- Nominal çalışma gerilimi
- 400 V
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- Ölçüler
- Genişlik: 27 mm
Yükseklik: 226 mm
- Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
- 1,5 ‐ 25 mm²
- Baralar için uygun
- Yükseklik: 5, 10 mm
- Gösterge lambası için gerilim aralığı
- 100 ‐ 400 V
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Yuvarlak iletken kesiti
- 1,5 ‐ 25 mm²
- Paketteki adet
- 3 adet
- Net ağırlık
- 0,975 kg
- Brüt ağırlık
- 1,04 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,066
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- EAN
- 4028177603400
- ETIM 9
- EC001046
- ECLASS 8.0
- 27371402
- Ürün açıklaması
-
SV D Tipi sigorta adaptörü, 3 kutuplu,63A, 3’lü pk