- Model numarası:
- SV 9343000
- Dizayn
- 60 mm bara sistemleri için
- Malzeme
- Poliamid
UL 94 uyarınca yangın koruma
Kontak hatları: Elektrolit bakır, gümüş kaplamalı
- Renk
- Çerçeve: RAL 7035
Kapak: RAL 7035/7001
- Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi
- Sıkıştırma bölgesi genişliği: 13 mm
Sıkıştırma bölgesi yüksekliği: 13 mm
- Bara merkez mesafesi
- 60 mm
- Bilgi
- Belirtilen teknik veriler, UR uygulamalarında farklılık gösterebilir. UR uyarınca uygulamalar sadece "Special Purpose Fuses" ile birlikte gerçekleştirilebilir.
- Kablo çıkışı
- yukarıda/aşağıda
- Elektriksel bağlantı türü
- Çerçeve terminali
- Anma akımı maks.
- 160 A
- Nominal çalışma gerilimi
- 690 V, 3~
- NH boyu için
- 00
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
- Ölçüler
- Genişlik: 106 mm
Yükseklik: 194 mm
- Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
- 4 ‐ 95 mm²
- Baralar için uygun
- Yükseklik: 5, 10 mm
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Yuvarlak iletken kesiti
- 4 ‐ 95 mm²
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,84 kg
- Brüt ağırlık
- 0,92 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,2
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- EAN
- 4028177540255
- ETIM 9
- EC000249
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Ürün açıklaması
-
SV NH yük ayırıcı, 60mm, 00, terminalli, 160A