NH sigortalı yük ayırıcı

Model numarası: SV 9343210

Model numarası:
SV 9343210
Dizayn
60 mm bara sistemleri için
Malzeme
Poliamid
UL 94 uyarınca yangın koruma
Kontak hatları: Elektrolit bakır, gümüş kaplamalı
Renk
Çerçeve: RAL 7035
Kapak: RAL 7035/7001
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi
Sıkıştırma bölgesi genişliği: 50 mm
Sıkıştırma bölgesi yüksekliği: 10 mm
Bara merkez mesafesi
60 mm
Bilgi
Belirtilen teknik veriler, UR uygulamalarında farklılık gösterebilir. UR uyarınca uygulamalar sadece "Special Purpose Fuses" ile birlikte gerçekleştirilebilir.
Kablo çıkışı
yukarıda/aşağıda
Elektriksel bağlantı türü
Vida M10
Anma akımı maks.
400 A
Nominal çalışma gerilimi
690 V, 3~
NH boyu için
2
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
Ölçüler
Genişlik: 210 mm
Yükseklik: 298 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
10 ‐ 240 mm²
Baralar için uygun
Yükseklik: 5, 10 mm
Kutup sayısı
3 kutuplu
Yuvarlak iletken kesiti
10 ‐ 240 mm²
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
3,358 kg
Brüt ağırlık
3,36 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
1
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177540392
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Ürün açıklaması
SV NH yük ayırıcı, 60mm, 2, vidalı, 400A
Onaylar
C-UR
CQC-CCC
UR + C-UR (recognized)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Diğer veriler
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar