NH sigortalı yük ayırıcı elektronik sigorta izleme ile

Model numarası: SV 9343020

Model numarası:
SV 9343020
Dizayn
elektronik sigorta izleme ile
60 mm bara sistemleri için
elektronik sigorta izleme ile
Malzeme
Poliamid
UL 94 uyarınca yangın koruma
Kontak hatları: Elektrolit bakır, gümüş kaplamalı
Renk
Çerçeve: RAL 7035
Kapak: RAL 7035/7001
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi
Sıkıştırma bölgesi genişliği: 13 mm
Sıkıştırma bölgesi yüksekliği: 13 mm
Bara merkez mesafesi
60 mm
Kablo çıkışı
yukarıda/aşağıda
Elektriksel bağlantı türü
Çerçeve terminali
Anma akımı maks.
160 A
Nominal çalışma gerilimi
400 V - 690 V, 3~
NH boyu için
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
Ölçüler
Genişlik: 106 mm
Yükseklik: 194 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
4 ‐ 95 mm²
Baralar için uygun
Yükseklik: 5, 10 mm
Kutup sayısı
3 kutuplu
elektronik sigorta izleme ile
Evet
Yuvarlak iletken kesiti
4 ‐ 95 mm²
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1 kg
Brüt ağırlık
1,02 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,2
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177540286
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Ürün açıklaması
SV NH yük ayırıcı, 60mm, 00, terminalli,EF,160A
Onaylar
CQC-CCC
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Technical Data sheet
Teknik detaylar