NH sigortalı yük ayırıcı elektronik sigorta izleme ile

Model numarası: SV 9344330

Model numarası:
SV 9344330
Dizayn
Montaj plakası montajı için
Malzeme
Poliamid
UL 94 uyarınca yangın koruma
Kontak hatları: Elektrolit bakır, gümüş kaplamalı
Renk
Çerçeve: RAL 7035
Kapak: RAL 7035/7001
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi
Sıkıştırma bölgesi genişliği: 50 mm
Sıkıştırma bölgesi yüksekliği: 10 mm
for mounting plate assembly
Evet
Kablo çıkışı
yukarıda/aşağıda
Elektriksel bağlantı türü
Vida M10
Anma akımı maks.
630 A
Nominal çalışma gerilimi
400 V - 690 V, 3~
NH boyu için
3
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
Ölçüler
Genişlik: 250 mm
Yükseklik: 298 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
10 ‐ 300 mm²
Kutup sayısı
3 kutuplu
elektronik sigorta izleme ile
Evet
Yuvarlak iletken kesiti
10 ‐ 300 mm²
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
4,4 kg
Brüt ağırlık
4,444 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
1,06
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177542051
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Ürün açıklaması
SV NH yük ayırıcı, 3, vidalı, EF, 630A, montaj plk için
Onaylar
CQC-CCC
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Safety instructions
Veri sayfaları
Technical Data sheet
Teknik detaylar