- Model numarası:
- SV 9343140
- Dizayn
- elektronik sigorta izleme ile
60 mm bara sistemleri için
- Malzeme
- Poliamid
UL 94 uyarınca yangın koruma
Kontak hatları: Elektrolit bakır, gümüş kaplamalı
- Renk
- Çerçeve: RAL 7035
Kapak: RAL 7035/7001
- Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi
- Sıkıştırma bölgesi genişliği: 20 mm
Sıkıştırma bölgesi yüksekliği: 3 mm
- Bilgi
- 50 – 150 mm² sektör iletkenlerin bağlantısı.
- Bara merkez mesafesi
- 60 mm
- Kablo çıkışı
- yukarıda/aşağıda
- Elektriksel bağlantı türü
- Çerçeve terminali
- Anma akımı maks.
- 250 A
- Nominal çalışma gerilimi
- 690 V, 3~
- NH boyu için
- 1
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
- Ölçüler
- Genişlik: 184 mm
Yükseklik: 298 mm
- Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
- 35 ‐ 150 mm²
- Baralar için uygun
- Yükseklik: 5, 10 mm
- Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi
- 14 mm
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Yuvarlak iletken kesiti
- 35 ‐ 150 mm²
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2,68 kg
- Brüt ağırlık
- 2,74 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 0,44
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- EAN
- 4028177540361
- ETIM 9
- EC000249
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Ürün açıklaması
-
SV NH yük ayırıcı, 60mm, 1, terminalli,EF, 250A, 3p, 400-690V