NH sigortalı yük ayırıcı elektromekanik sigorta izleme

Model numarası: SV 9343150

Model numarası:
SV 9343150
Dizayn
elektronik sigorta izleme ile
60 mm bara sistemleri için
Malzeme
Poliamid
UL 94 uyarınca yangın koruma
Kontak hatları: Elektrolit bakır, gümüş kaplamalı
Renk
Çerçeve: RAL 7035
Kapak: RAL 7035/7001
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi
Sıkıştırma bölgesi genişliği: 32 mm
Sıkıştırma bölgesi yüksekliği: 10 mm
Bara merkez mesafesi
60 mm
Kablo çıkışı
yukarıda/aşağıda
Elektriksel bağlantı türü
Vida M10
Anma akımı maks.
250 A
Nominal çalışma gerilimi
690 V, 3~
NH boyu için
1
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
Ölçüler
Genişlik: 184 mm
Yükseklik: 298 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
10 ‐ 150 mm²
Baralar için uygun
Yükseklik: 5, 10 mm
Kutup sayısı
3 kutuplu
Yuvarlak iletken kesiti
10 ‐ 150 mm²
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2,798 kg
Brüt ağırlık
2,804 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,44
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177540378
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Ürün açıklaması
SV NH yük ayırıcı, 60mm, 1, vidalı,EMF,250A
Onaylar
CQC-CCC
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar