NH sigortalı yük ayırıcı elektromekanik sigorta izleme

Model numarası: SV 9344050

Model numarası:
SV 9344050
Dizayn
elektronik sigorta izleme ile
Montaj plakası montajı için
Malzeme
Poliamid
UL 94 uyarınca yangın koruma
Kontak hatları: Elektrolit bakır, gümüş kaplamalı
Renk
Çerçeve: RAL 7035
Kapak: RAL 7035/7001
Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi
Sıkıştırma bölgesi genişliği: 20 mm
Sıkıştırma bölgesi yüksekliği: 5 mm
for mounting plate assembly
Evet
Kablo çıkışı
yukarıda/aşağıda
Elektriksel bağlantı türü
Vida M8
Anma akımı maks.
160 A
Nominal çalışma gerilimi
690 V, 3~
NH boyu için
00
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
Ölçüler
Genişlik: 106 mm
Yükseklik: 194 mm
Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
10 ‐ 95 mm²
Kutup sayısı
3 kutuplu
Yuvarlak iletken kesiti
10 ‐ 95 mm²
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
1 kg
Brüt ağırlık
1,172 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,15
Gümrük tarifesi numarası
85369095
EAN
4028177540552
ETIM 9
EC000249
ECLASS 8.0
27371401
Ürün açıklaması
SV NH yük ayırıcı, 00, vidalı, 160A, 690 V
Onaylar
CQC-CCC
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Safety instructions
Veri sayfaları
Teknik detaylar