- Model numarası:
- SV 9344350
- Dizayn
- elektronik sigorta izleme ile
Montaj plakası montajı için
- Malzeme
- Poliamid
UL 94 uyarınca yangın koruma
Kontak hatları: Elektrolit bakır, gümüş kaplamalı
- Renk
- Çerçeve: RAL 7035
Kapak: RAL 7035/7001
- Lamelli bakır raylar için sıkıştırma bölmesi
- Sıkıştırma bölgesi genişliği: 50 mm
Sıkıştırma bölgesi yüksekliği: 10 mm
- for mounting plate assembly
- Evet
- Kablo çıkışı
- yukarıda/aşağıda
- Elektriksel bağlantı türü
- Vida M10
- Anma akımı maks.
- 630 A
- Nominal çalışma gerilimi
- 690 V, 3~
- NH boyu için
- 3
- Test specification
- IEC/DIN EN 60 947-3
- DIN EN 60 269-2 (sigorta elemanları)
- Ölçüler
- Genişlik: 250 mm
Yükseklik: 298 mm
- Yuvarlak iletkenlerin bağlantısı
- 10 ‐ 300 mm²
- Kutup sayısı
- 3 kutuplu
- Yuvarlak iletken kesiti
- 10 ‐ 300 mm²
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 4,159 kg
- Brüt ağırlık
- 4,16 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 1,06
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- EAN
- 4028177540750
- ETIM 9
- EC000249
- ECLASS 8.0
- 27371401
- Ürün açıklaması
-
SV NH yük ayırıcı, 3, vidalı, EMF, 630A, montaj plk için