Bağlantı bölmesi genişletmesi baraya monteli sigorta elemanları için

Model numarası: SV 3427030

Bağlantı alanını yandan 14 mm genişletmek için kablo kanalı dahil olmak üzere dokunma koruması muhafaza kapağı.

Model numarası:
SV 3427030
Ürün açıklaması
Bağlantı alanını yandan 14 mm genişletmek için kablo kanalı dahil olmak üzere dokunma koruması muhafaza kapağı.
Malzeme
Poliamid
UL 94-V0 uyarınca yangın koruma
Renk
RAL 7035
Sigorta girişleri
D II-E 27
Model no. için uygun
3427.010
Paketteki adet
10 adet
Net ağırlık
0,8 kg
Brüt ağırlık
0,86 kg
Gümrük tarifesi numarası
85444290
EAN
4028177683211
ETIM 9
EC001638
ETIM 8
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Ürün açıklaması
SV Bağlantı bölmesi genişletmesi, 3427.010 için
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Veri sayfaları
Teknik detaylar