Kapatma kapakları, arka taraflı NH yük ayırıcı anahtarlar için

Model numarası: SV 9677402

Uzun kablo pabuçlarının kullanıldığı kablo bağlantı alanındaki arka taraflı temas korumasının sağlanması için.

Model numarası:
SV 9677402
Ürün açıklaması
Uzun pres manşonlu kablo pabuçlarının kullanıldığı kablo bağlantı alanındaki arka taraflı temas korumasının sağlanması için. Ön taraf için bağlantı bölmesi kapağı (9677.400/.410) ile bağlantılı olarak bağlantı bölmesinin çevreli bir temas koruması sağlanır.
Malzeme
Poliamid
Renk
RAL 7035
Yapı büyüklüğü için
00
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,085 kg
Brüt ağırlık
0,086 kg
Gümrük tarifesi numarası
39269097
EAN
4028177806856
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Ürün açıklaması
SV Connection space cover, for NH slimline switch-disconnector, size 00 (185 mm)