- Model numarası:
- SV 3588005
- Malzeme
- E-Cu F30
- Bilgi
- İsteğe göre kısaltılabilir
- Normlar
- DIN EN 13 601
- Enine kesit
- 50 mm x 10 mm
- Ölçüler
- Uzunluk: 2.400 mm
- Paketteki adet
- 2 adet
- Net ağırlık
- 21 kg
- Brüt ağırlık
- 21,7 kg
- Bakır ağırlığı (kg / adet)
- 10,75
- Gümrük tarifesi numarası
- 74071000
- EAN
- 4028177684591
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Ürün açıklaması
- SV Bakır bara, 50x10mm, L:2400mm, 2'li pk