Baralar E-Cu

Model numarası: SV 3589005

Uzunluk: 2400 mm/ray.

Model numarası:
SV 3589005
Malzeme
E-Cu F30
Uzunluk
2.400 mm
Bilgi
İsteğe göre kısaltılabilir
Normlar
DIN EN 13 601
Enine kesit
60 mm x 10 mm
Ölçüler
Uzunluk: 2.400 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
25,8 kg
Brüt ağırlık
25,88 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
12,9
Gümrük tarifesi numarası
74071000
EAN
4028177684607
ETIM 9
EC001522
ETIM 8
EC001522
ECLASS 8.0
27370303
Ürün açıklaması
SV Bakır bara, 60x10mm, L:2400mm, 2'li pk
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Veri sayfaları
Teknik detaylar