Ray bağlantı elemanı

Ürün numarası: SV 9677.610

40 x 10 ila 120 x 10 mm bara kanallarının deliksiz birleştirilmesi için.

Ürün numarası:
SV 9677.610
Ürün açıklaması
Dikdörtgen baraları deliksiz bir şekilde birleştirmek için.
Malzeme
E-Cu
Yüzey
Kalay kaplama
Uzunluk
40 mm
Bara boyutları için (mm) / Bara başına gerekli adet
40 x 10 / 1
80 x 10 / 2
100 x 10 / 1
Bilgi
100 x 10 mm bara kanalı kullanıldığında her 1 adet için 9677.610 ve 9677.620 gerekli olur
Baralar için uygun
40 x 10 mm
80 x 10 mm
100 x 10 mm
Ölçüler
Uzunluk: 40 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
0,44 kg
Brüt ağırlık
0,5 kg
Bakır ağırlığı (kg / adet)
0,407
Gümrük tarifesi numarası
74071000
EAN
4028177705388
ETIM 9
EC000713
ECLASS 8.0
27400606
Ürün açıklaması
SV Bara konnektörü, E-Cu 40/80/100x10mm için
Onaylar
UL + C-UL (listed)
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Uygunluk bildirimi UK
Dokümantasyonlar
Kılavuz
Safety instructions
Veri sayfaları
Genel teknik bilgi