- Model numarası:
- DK 7979811
- Ürün açıklaması
- BT ağ ve sunucu rafları için kompakt tasarımda üst düzey güç dağıtımı. Tasarıma bağlı olarak, enerji ölçümü ve izlemesi için geniş kapsamlı yönetim fonksiyonları ile birlikte.
- Fayda
- VX IT için aletsiz montaj seti
- Akım tasarruflu tasarım, düşük öz tüketim
- Teknik özellikler
- Fazların ve sigorta devrelerinin renk kodlaması (L1 = pembe, L2 = siyah, L3 = beyaz)
- Malzeme
- Alüminyum profil, siyah eloksallı
Yuvalar: plastik
- Teslimat kapsamı
- Montaj malzemeleri dahil
- Opsiyonlar
- Değiştirilebilir arestörlerle işletimde aşırı gerilim koruması tip 3, durum denetimli, PDU mahfazasına entegre edilebilir
Değiştirilebilir arestörlerle işletimde aşırı gerilim koruması tip 3, durum denetimli, PDU mahfazasına entegre edilebilir
- Ölçüler
- Genişlik: 44 mm
Derinlik: 70 mm
Uzunluk: 695 mm
- Priz sayısı ve tipi
- 8 x BS 1363
- Prizler
- 8 x BS 1363
- Nominal akım (maks.)
- 13 A
- Nominal güç
- 3 kW
- Beslemeler
- Sayı: 1
Besleme başına fazlar: 1~
- Bağlantı kablosu uzunluğu
- 3 m
- Elektriksel bağlantı türü
- UK
- Direktifler
- 2014/30/AB sayılı EMU direktifi
- 2014/35/AB sayılı düşük gerilim direktifi
- Normlar
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 5 °C...50 °C
- Hava nemi (yoğuşmayan)
- 10...95 %
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -25 °C...70 °C
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX IT pano çerçevesi: ≥ 800 mm
Pano tipi: VX IT 19" profil rayları: ≥ 800 mm
Pano tipi: TX CableNet: ≥ 800 mm
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 2,4 kg
- Brüt ağırlık
- 2,78 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85366990
- EAN
- 4028177948570
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Ürün açıklaması
-
DK PDU UK, Basic, kompakt basic güç dağıtımı, GUD: 44x695x70 mm, 8xBS 1363, 230 V, 1~, 13 A