- Model numarası:
- DK 7979711
- Dizayn
- 16 A / tek fazlı
- Ürün açıklaması
- 1 U/19” form faktöründe otonom enerji kayıt birimi (Artık akım kontrolü dahil). Ünite, ölçme işlevi olmadan bir tüketicinin besleme hattına, bir PDU basic veya modüler PDU'ya bağlanır. Tüm önemli elektrik parametreleri, ölçülen bir PDU ile aynı şekilde kaydedilir. Ayrıca ölçüm modülü, bağlı tüketicinin kaçak akım kontrolü için entegre bir artık akım ölçere (B tipi) sahiptir. Tüketim verileri, bir ağ arayüzü aracılığıyla veya yerel olarak bir TFT ekran aracılığıyla rahatlıkla sorgulanabilir. Ek olarak, bir ölçülen PDU'nun tüm arayüzleri, örn. harici sensörlerin ve akıllı tutamak sistemlerinin bağlantısı için, mevcuttur.
- Fayda
- Modern ölçüm fonksiyonlarının eksik olduğu mevcut kurulumlarda ek donatım için ideal çözüm
- Artık akım ölçümü / kaçak akım kontrolü dahil
- Kapsamlı ölçüm fonksiyonları (PDU ölçümlü gibi)
- Bağlantı kablosu ve CEE konektörlü modeller, hemen kullanıma hazır
- Hızlı donanım güncelleme, montaj için yalnızca kısa bir çalışma kesintisi gerekir
- Önceden bağlı kablolarıyla dayanıklı, 1 U 19” pano
- Yüksek ölçüm hassasiyeti (tipik ±% 1)
- Enerji tasarruflu tasarım, düşük öz tüketim
- Sınır değerler aşıldığında sesli alarmlar (örn. hata akımları) ayarlanabilir
- Ek bileşenler olmadan otonom çalışma için web sunucusuna sahip entegre GbE arayüzü
- Malzeme
- Alüminyum haddelenmiş profil, anodize
- General colour
- RAL 9005
- Renk
- RAL 9005
- Opsiyonlar
- Ortam izlemesi için CMC III CAN-Bus - sensörleri bağlanabilir, maks. 16 sensör
- Nominal güç
- 3,7 kW
- Elektriksel bağlantı türü
- CEE fişli / bağlantılı
- Besleme başına fazlar
- 1~
- Nominal akım (maks.)
- 16 A
- Direktifler
- 2014/35/AB sayılı düşük gerilim direktifi
- 2014/30/AB sayılı EMU direktifi
- Normlar
- EN 62368-1
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 55 022
- Ölçüler
- Genişlik: 450 mm
Yükseklik: 144 mm
Derinlik: 44 mm
- Arayüzler
- Tam yedekli ethernet arayüzü 10/100/1000 Mbit/s (2x RJ45, 1x ile PoE)
- Seri yapılandırma, firmware güncellemesi ve veri dosyalama fonksiyonları için USB 2.0 portu (USB-A portu)
- CAN-Bus arayüzü (RJ45) maks. 16 ortam sensörü için
- Seri arayüz RS232 (RJ12), LTE Unit, Scripting, CLI için
- Kendi sertifikalarının kullanılması/TLS 1.2
- Alarm durumunda e-posta gönderme (SMTP)
- Yetkilendirme ayarlı kullanıcı yönetimi
- LDAP(S)/Radius/Active Directory bağlantısı
- Syslog sunucu bağlantısı (maks. 2 sunucu)
- Bağlantı Giriş kablosu (tip/uzunluk)
- H05VV-F3G2.5, 2 m
- Bağlantı çıkış kablosu (tip/uzunluk)
- H05VV-F3G2.5, 1,2 m
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 3,1 kg
- Brüt ağırlık
- 3,34 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369095
- EAN
- 4028177948488
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Ürün açıklaması
-
DK RCM measuring module – inline meter, autonomous energy acquisition unit, for PDU basic or modular PDU without measuring functions, 1 U, 482.6 mm (19"), incl. sensor interface, rated power: 3.7 kW, rated current: 16 A, 1~, connection type: CEE connector/coupling, connection cable / length: H05VV F3G2.5 / 1 m, extruded aluminium section, anodised, RAL 9005