- Ürün numarası:
- DK 7859.081
- Ürün açıklaması
- 800 mm genişliğindeki BT raflarında yan panel ile 19” montaj katı arasındaki Zero-U-Space’de yerden tasarruf sağlayan entegrasyon için modüler PDU.
- Malzeme
- Alüminyum profil, doğal anodize
- Uzunluk
- 1.695 mm
- Bağlantı kablosu uzunluğu
- 3 m
- Elektriksel bağlantı türü
- sabit/CEE
- Sayı
- 1
- Besleme başına fazlar
- 3~
- Nominal akım (maks.)
- 16 A
- Modül yuvaları (maks.)
- 6
- IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
- IP 20
- Ölçüler
- Uzunluk: 1.695 mm
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX IT
Yükseklik: ≥ 2.000 mm
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 5 °C...45 °C
- Hava nemi (yoğuşmayan)
- 10...90 %
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 4 kg
- Brüt ağırlık
- 4,3 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85369001
- EAN
- 4028177956636
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Ürün açıklaması
-
DK modular PDU, PSM busbar, modular power distribution for vertical installation, in the Zero-U-Space for 800 mm wide IT racks, 3~, 16 A, length 1695 mm, module slots: 6, infeeds: 1, connection cable length: 3 m, CEE connector, for enclosure height 2000 mm, aluminium section, natural anodised