PSM Zero-U-Space

Model numarası: DK 7859090

800 mm genişliğindeki BT raflarında yan panel ile 19” montaj katı arasındaki Zero-U-Space’de yerden tasarruf sağlayan entegrasyon için modüler PDU.

Model numarası:
DK 7859090
Ürün açıklaması
800 mm genişliğindeki BT raflarında yan panel ile 19” montaj katı arasındaki Zero-U-Space’de yerden tasarruf sağlayan entegrasyon için modüler PDU.
Malzeme
Alüminyum profil, doğal anodize
Uzunluk
1.695 mm
Bağlantı kablosu uzunluğu
3 m
Elektriksel bağlantı türü
sabit/CEE
Sayı
1
Besleme başına fazlar
1~
Nominal akım (maks.)
32 A
Modül yuvaları (maks.)
5
IEC 60 529 uyarınca IP koruma sınıfı
IP 20
Ölçüler
Uzunluk: 1.695 mm
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX IT
Yükseklik: ≥ 2.000 mm
Çalışma sıcaklığı aralığı
5 °C...45 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
10...90 %
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
4,9 kg
Brüt ağırlık
5,2 kg
Gümrük tarifesi numarası
85369001
EAN
4028177956643
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27371306
Ürün açıklaması
DK modular PDU, PSM busbar, modular power distribution for vertical installation, in the Zero-U-Space for 800 mm wide IT racks, 1~, 32 A, length 1695 mm, module slots: 5, infeeds: 1, connection cable length: 3 m, CEE connector, for enclosure height 2000 mm, aluminium section, natural anodised
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Kılavuz