PDU metered

Model numarası: DK 7979.218

High-End IT-Rack güç dağıtımı: Akıllı PDU

Model numarası:
DK 7979.218
Ürün açıklaması
IT network ve sunucu kabinleri için kompakt tasarımda üst düzey güç dağıtımı. Beslemede veya her faz için enerji ölçümü ile.
Fayda
Dikey montajda, Rittal VX IT veya TS IT panoda sıfır-U mesafesine aletsiz olarak sabitlenebilir
Fazların ve sigorta devrelerinin renk kodlaması (L1 = pembe, L2 = siyah, L3 = beyaz)
VX IT için aletsiz montaj seti
PDU kendinden beslemeli, harici güç beslemesi gerekemez
EN 62 053-21 uyarınca ölçüm doğruluğu ±%1 (kWh)
Backup bataryalı entegre gerçek zamanlı saat (maks. 10 yıl, batarya değiştirilebilir)
Sesli alarm için entegre elektromanyetik sesli uyarıcı
Gerilim, akım, güç için ayarlanabilir sınır değerler (uyarı/alarm)
Çalışma saati sayacı, toplam ve devirli, sıfırlanabilir
Akım tasarruflu tasarım, düşük öz tüketim
Teknik özellikler
PDU panosundaki ekran/kontrol ünitesi 180° döndürülebilir ve değiştirilebilir
Kompakt devre kesici (16 A - Carling type)
Entegre, tamamen yedekli güç kaynağı, tüm fazlardan besleme
Tüm fazlarda hataya dayanıklı PDU güç kaynağı yedeklemesi
Gerilim V, akım A, frekans Hz
Aktif güç, aktif enerji, görünür güç, görünür enerji
Güç faktörü (cosPhi) ve faz açısı
Nötr iletken akım ölçümü/asimetrik yük tespiti
Entegre sigortalı PDU'larda sigorta denetimi
Parlak TFT ekran, 128 x 128 piksel (RGB), çıkış verilerini ve temel PDU yapılandırmasını görüntülemek için arkadan aydınlatmalı ve enerji tasarrufu moduna sahip
Ekran döndürme ve web sitesinde doğru PDU gösterimi için konum sensörleri
Voltajı gösteren Power LED
Malzeme
Alüminyum profil, siyah eloksallı
Yuvalar: plastik
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Opsiyonlar
Ortam izlemesi için CMC III CAN-Bus - sensörleri bağlanabilir, maks. 16 sensör
Farklı pano renkleri mümkün
Measurement functions, description
Faz veya besleme başına ölçüm
Yüksek randımanlı CPU (ARM Cortex A8)
Dijital giriş (hata çıkış kontağı)
İlave alarm çıkışı/röle çıkışı (değiştirici)
Ölçüler
Genişlik: 44 mm
Derinlik: 70 mm
Uzunluk: 1.095 mm
Priz sayısı ve tipi
18 x C13 / 2 x C19
Nominal çalışma gerilimi
230 V (AC)
Nominal akım (maks.)
16 A
Nominal güç
3,7 kW
Beslemeler
Sayı: 1
Besleme başına fazlar: 1~
Elektriksel bağlantı türü
IEC C20
Arayüzler
2. ağ üzerinden tam yedekli izleme
Tamamen yedekli Ethernet arayüzü 10/100/1000 Mbit / s
Direktifler
2014/30/AB sayılı EMU direktifi
2014/35/AB sayılı düşük gerilim direktifi
Normlar
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Protokoller
Web sunucusu (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP
TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS
SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA
3. parti DCIM yazılımına bağlanmak için MIB
FTP/SFTP (Güncelleme/dosya transferi)
Çalışma sıcaklığı aralığı
5 °C...50 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
10...95 %
Depolama sıcaklığı aralığı
-20 °C...70 °C
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX IT pano çerçevesi: ≥ 1.200 mm
Pano tipi: VX IT 19" profil rayları: ≥ 1.800 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
2 kg
Brüt ağırlık
2,54 kg
Gümrük tarifesi numarası
85366990
EAN
4028177973466
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Ürün açıklaması
DK PDU ölçümlü, kompakt basic güç dağıtımı, GUD: 44x1095x70, IEC 60320: 18 x C13, 2 x C19, 230 V, 1~, 16A, IEC C20
Onaylar
TÜV
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Additional instructions
Kılavuz
Quick guide
Veri sayfaları
Technical details 2
Teknik detaylar
Visio Shapes
Yazılım
Yazılım