- Model numarası:
 
- DK 7979233
 
- Ürün açıklaması
 
- IT network ve sunucu kabinleri için kompakt tasarımda üst düzey güç dağıtımı. Beslemede veya her faz için enerji ölçümü ile. 
 
- Fayda
 
- Dikey montajda, Rittal VX IT veya TS IT panoda sıfır-U mesafesine aletsiz olarak sabitlenebilir 
 
- Fazların ve sigorta devrelerinin renk kodlaması (L1 = pembe, L2 = siyah, L3 = beyaz) 
 
- VX IT için aletsiz montaj seti 
 
- PDU kendinden beslemeli, harici güç beslemesi gerekemez 
 
- EN 62 053-21 uyarınca ölçüm doğruluğu ±%1 (kWh) 
 
- Backup bataryalı entegre gerçek zamanlı saat (maks. 10 yıl, batarya değiştirilebilir) 
 
- Sesli alarm için entegre elektromanyetik sesli uyarıcı 
 
- Gerilim, akım, güç için ayarlanabilir sınır değerler (uyarı/alarm) 
 
- Çalışma saati sayacı, toplam ve devirli, sıfırlanabilir 
 
- Akım tasarruflu tasarım, düşük öz tüketim 
 
- Teknik özellikler
 
- PDU panosundaki ekran/kontrol ünitesi 180° döndürülebilir ve değiştirilebilir 
 
- Entegre, tamamen yedekli güç kaynağı, tüm fazlardan besleme 
 
- Tüm fazlarda hataya dayanıklı PDU güç kaynağı yedeklemesi 
 
- Gerilim V, akım A, frekans Hz 
 
- Aktif güç, aktif enerji, görünür güç, görünür enerji 
 
- Güç faktörü (cosPhi) ve faz açısı 
 
- Nötr iletken akım ölçümü/asimetrik yük tespiti 
 
- Entegre sigortalı PDU'larda sigorta denetimi 
 
- Parlak TFT ekran, 128 x 128 piksel (RGB), çıkış verilerini ve temel PDU yapılandırmasını görüntülemek için arkadan aydınlatmalı ve enerji tasarrufu moduna sahip 
 
- Ekran döndürme ve web sitesinde doğru PDU gösterimi için konum sensörleri 
 
- Voltajı gösteren Power LED 
 
- Malzeme
 
- Alüminyum profil, siyah eloksallı
Yuvalar: plastik  
- Teslimat kapsamı
 
- Montaj malzemeleri dahil 
 
- Opsiyonlar
 
- Değiştirilebilir arestörlerle işletimde aşırı gerilim koruması tip 3, durum denetimli, PDU mahfazasına entegre edilebilir
Her besleme/faz/sigorta için fark akım ölçümü (B tipi)
Opsiyonel olarak temin edilebilen aşırı gerilim korumasının denetimi
Ortam izlemesi için CMC III CAN-Bus - sensörleri bağlanabilir, maks. 16 sensör
Farklı pano renkleri mümkün  
- Measurement functions, description
 
- Faz veya besleme başına ölçüm 
 
- Yüksek randımanlı CPU (ARM Cortex A8) 
 
- Dijital giriş (hata çıkış kontağı) 
 
- İlave alarm çıkışı/röle çıkışı (değiştirici) 
 
- Ölçüler
 
- Genişlik: 44 mm
Derinlik: 70 mm
Uzunluk: 1.295 mm  
- Priz sayısı ve tipi
 
- 18 x Schuko (Tip F, CEE 7/3) 
 
- Nominal çalışma gerilimi
 
- 400 V (AC) 
 
- Nominal akım (maks.)
 
- 16 A 
 
- Nominal güç
 
- 11 kW 
 
- Beslemeler
 
- Sayı: 1
Besleme başına fazlar: 3~  
- Bağlantı kablosu uzunluğu
 
- 3 m 
 
- Elektriksel bağlantı türü
 
- CEE 
 
- Arayüzler
 
- Seri yapılandırma, firmware güncellemesi ve veri dosyalama fonksiyonları için USB 2.0 portu (USB-A portu) 
 
- CAN-Bus arayüzü (RJ45) maks. 16 ortam sensörü için 
 
- Seri arayüz RS232 (RJ12), LTE Unit, Scripting, CLI için 
 
- Kendi sertifikalarının kullanılması/TLS 1.2 
 
- Alarm durumunda e-posta gönderme (SMTP) 
 
- Yetkilendirme ayarlı kullanıcı yönetimi 
 
- LDAP(S)/Radius/Active Directory bağlantısı 
 
- Syslog sunucu bağlantısı (maks. 2 sunucu) 
 
- Tamamen yedekli Ethernet arayüzü 10/100/1000 Mbit / s 
 
- Direktifler
 
- 2014/30/AB sayılı EMU direktifi 
 
- 2014/35/AB sayılı düşük gerilim direktifi 
 
- Normlar
 
- EN 62368-1 
 
- EN 61000-3 
 
- EN 61000-4 
 
- EN 61000-6 
 
- EN 62053-21 
 
- Protokoller
 
- Web sunucusu (HTTP, HTTPS, SSL) SSH, Telnet, NTP 
 
- TCP/IP v4 & v6, DHCP, DNS 
 
- SNMP v1, v2c & v3, Modbus/TCP, OPC-UA 
 
- 3. parti DCIM yazılımına bağlanmak için MIB 
 
- FTP/SFTP (Güncelleme/dosya transferi) 
 
- Çalışma sıcaklığı aralığı
 
- 5 °C...50 °C 
 
- Hava nemi (yoğuşmayan)
 
- 10...95 % 
 
- Depolama sıcaklığı aralığı
 
- -20 °C...70 °C 
 
- Şunlar için uygun
 
- Pano tipi: VX IT pano çerçevesi: ≥ 1.800 mm
Pano tipi: VX IT 19" profil rayları: ≥ 1.800 mm  
- Paketteki adet
 
- 1 adet 
 
- Net ağırlık
 
- 5,4 kg
 
- Brüt ağırlık
 
- 5,71 kg
 
- Gümrük tarifesi numarası
 
- 85366990 
 
- EAN
 
- 4028177947733 
 
- ETIM 9
 
- EC002762 
 
- ETIM 8
 
- EC002762 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27142604 
 
- Ürün açıklaması
 
- 
DK PDU ölçümlü, kompakt basic güç dağıtımı çıkış başına enerji ölçümü dahil, network ara yüzlü ve ekranlı ile, GYD: 44x1295x70 mm, CEE 7/3: 18 x topraklama pimi