PDU basic

Model numarası: DK 7979.141

High-End IT-Rack güç dağıtımı: IT ortamı için kompakt temel güç dağıtımına sahip sağlam PDU.

Model numarası:
DK 7979.141
Ürün açıklaması
Kompakt basic güç dağıtımı. PDU basic sayesinde her IT kasası kolayca profesyonel bir güç dağıtımı ile donatılabilir. PDU dizaynına bağlı olarak 19" düzleminde yatay montaj veya dikey montaj mümkündür (Sıfır-U mesafesi dahil).
Fayda
Dikey montajda, Rittal VX IT veya TS IT panoda sıfır-U mesafesine aletsiz olarak sabitlenebilir
Fazların ve sigorta devrelerinin renk kodlaması (L1 = pembe, L2 = siyah, L3 = beyaz)
VX IT için aletsiz montaj seti
Malzeme
Alüminyum haddelenmiş profil, anodize
Yuvalar: plastik
Teslimat kapsamı
IEC C14, C20 konnektörler için konnektör kilidi
Montaj malzemeleri dahil
Opsiyonlar
Değiştirilebilir arestörlerle işletimde aşırı gerilim koruması tip 3, durum denetimli, PDU mahfazasına entegre edilebilir
Farklı pano renkleri mümkün
Ölçüler
Genişlik: 44 mm
Derinlik: 70 mm
Uzunluk: 1.895 mm
Priz sayısı ve tipi
36 x C13 / 6 x C19
Nominal çalışma gerilimi
400 V (AC)
Nominal akım (maks.)
32 A
Nominal güç
22 kW
Beslemeler
Sayı: 1
Besleme başına fazlar: 3~
Bağlantı kablosu uzunluğu
3 m
Elektriksel bağlantı türü
CEE
Direktifler
2014/30/AB sayılı EMU direktifi
2014/35/AB sayılı düşük gerilim direktifi
Normlar
EN 62368-1
EN 61000-3
EN 61000-4
EN 61000-6
EN 62053-21
Çalışma sıcaklığı aralığı
5 °C...50 °C
Hava nemi (yoğuşmayan)
10...95 %
Depolama sıcaklığı aralığı
-20 °C...70 °C
Şunlar için uygun
Pano tipi: VX IT pano çerçevesi: ≥ 2.000 mm
Pano tipi: VX IT 19" profil rayları: ≥ 2.200 mm
Paketteki adet
1 adet
Net ağırlık
6,3 kg
Brüt ağırlık
6,66 kg
Gümrük tarifesi numarası
85366990
EAN
4028177947573
ETIM 9
EC002762
ETIM 8
EC002762
ECLASS 8.0
27142604
Ürün açıklaması
PDU basic 32A/3P CEE 36xC13+6xC19, DK PDU basic, Compact basic power distributor, WHD: 44x1895x70 mm, IEC 60 320: 36 x C13, 6 x C19
Deklerasyonlar
Uygunluk bildirimi
Dokümantasyonlar
Quick guide
Veri sayfaları
Technical details 2