- Model numarası:
 
- DK 7979142
 
- Ürün açıklaması
 
- Kompakt basic güç dağıtımı. PDU basic sayesinde her IT kasası kolayca profesyonel bir güç dağıtımı ile donatılabilir. PDU dizaynına bağlı olarak 19" düzleminde yatay montaj veya dikey montaj mümkündür (Sıfır-U mesafesi dahil). 
 
- Fayda
 
- Dikey montajda, Rittal VX IT veya TS IT panoda sıfır-U mesafesine aletsiz olarak sabitlenebilir 
 
- Fazların ve sigorta devrelerinin renk kodlaması (L1 = pembe, L2 = siyah, L3 = beyaz) 
 
- VX IT için aletsiz montaj seti 
 
- Malzeme
 
- Alüminyum haddelenmiş profil, anodize
Yuvalar: plastik  
- Teslimat kapsamı
 
- IEC C14, C20 konnektörler için konnektör kilidi
Montaj malzemeleri dahil  
- Opsiyonlar
 
- Değiştirilebilir arestörlerle işletimde aşırı gerilim koruması tip 3, durum denetimli, PDU mahfazasına entegre edilebilir
Farklı pano renkleri mümkün  
- Ölçüler
 
- Genişlik: 44 mm
Derinlik: 70 mm
Uzunluk: 1.495 mm  
- Priz sayısı ve tipi
 
- 42 x C13 
 
- Nominal çalışma gerilimi
 
- 400 V (AC) 
 
- Nominal akım (maks.)
 
- 16 A 
 
- Nominal güç
 
- 11 kW 
 
- Beslemeler
 
- Sayı: 1
Besleme başına fazlar: 3~  
- Bağlantı kablosu uzunluğu
 
- 3 m 
 
- Elektriksel bağlantı türü
 
- CEE 
 
- Direktifler
 
- 2014/30/AB sayılı EMU direktifi 
 
- 2014/35/AB sayılı düşük gerilim direktifi 
 
- Normlar
 
- EN 62368-1 
 
- EN 61000-3 
 
- EN 61000-4 
 
- EN 61000-6 
 
- EN 62053-21 
 
- Çalışma sıcaklığı aralığı
 
- 5 °C...50 °C 
 
- Hava nemi (yoğuşmayan)
 
- 10...95 % 
 
- Depolama sıcaklığı aralığı
 
- -20 °C...70 °C 
 
- Şunlar için uygun
 
- Pano tipi: VX IT pano çerçevesi: ≥ 1.800 mm
Pano tipi: VX IT 19" profil rayları: ≥ 1.800 mm  
- Paketteki adet
 
- 1 adet 
 
- Net ağırlık
 
- 4,3 kg
 
- Brüt ağırlık
 
- 4,6 kg
 
- Gümrük tarifesi numarası
 
- 85366990 
 
- EAN
 
- 4028177947580 
 
- ETIM 9
 
- EC002762 
 
- ETIM 8
 
- EC002762 
 
- ECLASS 8.0
 
- 27142604 
 
- Ürün açıklaması
 
- 
PDU basic 16A/3P CEE 42xC13, DK PDU basic, Compact basic power distributor, WHD: 44x1495x70 mm, IEC 60 320: 42x C13