Ürünün kaldırılacağı tarih: 31 Ara 2024
- Ürün numarası:
- DK 7979.615
- Dizayn
- Mavi
- Fayda
- Akım (A); güç (kW); gerilim (V); frekans (Hz); enerji (kWh), faz açısı (°) entegre ölçümü
- Ölçme hassasiyeti ± %2
- Teknik özellikler
- Tüm fazlarda hataya dayanıklı PDU güç kaynağı yedeklemesi
- Bağlantı kablosu, fişli, 3 m, H05VV-F3G4 mm²
- Gerilim V, akım A, frekans Hz
- LCD ekran
- Çalışma şekli
- Faz veya besleme başına ölçüm
- Malzeme
- Alüminyum, boyalı, Mavi, RAL 5010 benzeri
Kapak: Plastik PA 6 GF30, siyah, RAL 9005 benzeri - Teslimat kapsamı
- Yerel ölçümlü PDU, 32 A, 1 fazlı, mavi
2 montaj dirseği - Measurement functions, description
- Faz veya besleme başına ölçüm
- Ölçüler
- Genişlik: 44 mm
Derinlik: 47 mm
Uzunluk: 1.308 mm - Priz sayısı ve tipi
- 24 x C13 / 6 x C19
- IEC/EN/60320/C13
- IEC/EN/60320/C19
- Prizler
- 24 x C 13
6 x C 19
2 kutuplu, topraklamalı, siyah - Nominal çalışma gerilimi
- 230 V, 50 Hz/60 Hz
- Nominal akım (maks.)
- 32 A
- Nominal güç
- 7,4 kW
- Beslemeler
- Sayı: 1
Besleme başına fazlar: 1~ - Bağlantı kablosu uzunluğu
- 3 m
- Elektriksel bağlantı türü
- CEE
- Direktifler
- EMC direktifi 2014/30 / EU
- 2014/35/AB sayılı düşük gerilim direktifi
- Çalışma sıcaklığı aralığı
- 5 °C...45 °C
- Hava nemi (yoğuşmayan)
- 5...95 %
- Depolama sıcaklığı aralığı
- -5 °C...60 °C
- Şunlar için uygun
- Pano tipi: VX IT pano çerçevesi: ≥ 1.800 mm
Pano tipi: TX Colocation Rack: ≥ 1.800 mm - Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 3,5 kg
- Brüt ağırlık
- 3,5 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85366990
- EAN
- 4028177976269
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142606
- Ürün açıklaması
- PDU with local power measurement, blue version, 24x C13, 6x C19, 2-pole with earthing contact, black, WxHxD: 44x1308x47 mm
- Dokümantasyonlar
- Kılavuz